Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
Z50 Color capacitive touch panel 5"
    Zennio

    Z50 Color capacitive touch panel 5"

    Google-Übersetzung,

    Das kapazitive Farb-Touchpanel mit 5-Zoll-Display (Hoch- oder Querformat) und einer Auflösung von 480 x 854 Pixeln ermöglicht dank 12 individuell anpassbarer Seiten die vollständige Steuerung der Anlage bei gleichzeitig minimalistischem Design. Es verfügt über zwei analog-digitale Eingänge, einen internen Temperaturfühler und zwei unabhängige Thermostate. Ein integrierter Näherungssensor erkennt Aktivitäten und ermöglicht so einen Schnellstart. Bei Bedarf kann der Bildschirmschoner deaktiviert werden. USB- und Ethernet-Anschlüsse stehen für Software-Updates zur Verfügung.
    Installation in einer Unterputzdose nach europäischem/britischem Standard.

    Erweiterte Funktionen können mit den folgenden Lizenzen aktiviert werden:

    • Fernsteuerungslizenz – Fernsteuerung über eine mobile App oder einen Webbrowser:
      • Ref. 8500006 – Virtuelle Lizenz
      • Ref. ZLIC70RCBX – Boxlizenz
    • Video-Intercom-Lizenz – Integration mit Video-Intercom-Systemen:
      • Ref. 8500007 – Virtuelle Lizenz
      • Ref. ZLIC70VPBX – Boxlizenz
    • ZenVoice-Lizenz – Sprachsteuerungslizenz. Fernsteuerungslizenz erforderlich (Ref. ZLIC70RCBX/8500006):
      • Ref. 8500008 – Virtuelle Lizenz
      • Ref. ZLICZVBX – Boxlizenz

    Erhältlich in den Farben Weiß, Anthrazit, Silber und Champagner.

    Zubehör: Temperaturfühler und Bewegungssensor.

    Spezifikation
    • Technical specifications

      Display5" capacitive, 480x854 px, 16M colors
      Thermostats2 independent
      Inputs2 analog/digital
      Power supply24-29 VDC (external)
      ConnectivityKNX TP, Ethernet, Micro-USB
      Proximity sensorYes
      Luminosity sensorYes
      LoudspeakersYes
      MicrophoneYes
      Dimensions142.1 x 85.5 x 35 mm (protrudes 12 mm from the wall)
      Weight0.167 kg
      KNX supply29 VDC SELV
      InstallationFlush mount on back box
      Operating temperature5 to 45°C
      ProtectionIP20
      Compatible licensesRemote control, voice control, video intercom
      Accessories includedZACETH, ref. 9900047
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerz50
    • ProduktfamilieTouchscreens and switches
    • ProduktgruppeTouch panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85.5
    • Breite (mm)142.1
    • Tiefe (mm)35
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_85_65_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical switching
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 00
    • OmniClassTitelElectrical Switches