BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.
Die Cummins PowerCommand ® X-Serie Transfer Switch-Serie basiert auf der bewährten Cummins-Technologie, um eine ausfallsichere Leistung in unternehmenskritischen Anwendungen zu bieten. Aber sie sind nur eine Komponente eines vollständig integrierten Stromversorgungssystems, das jahrzehntelanges Anwendungs-Know-how, umfassendes System-Engineering, umfassende Tests und Validierungen sowie ein globales Netzwerk fortschrittlicher Elektroingenieure umfasst, die in der Lage sind, Service und Support vor Ort zu bieten.
Überblick:
Die PowerCommand ® X-Serie besteht aus 40-3000 A automatischen und nicht automatischen Transferschaltern mit Nicht-Service- und Serviceeingängen. Jedes Produkt in dieser Suite verfügt über die hochmoderne PowerCommand ® 80-Steuerung und wurde für Märkte und Anwendungen entwickelt, in denen höchste Leistung und Systemkonnektivität erforderlich sind.
Die Schalter der X-Serie wurden für den Betrieb und das Schalten von elektrischen Lasten zwischen primären und alternativen Stromquellen entwickelt und können in Anwendungen mit Stromaggregaten, Stromversorgern, Stromaggregaten oder Dreiquellensystemen (Dual-Standby) verwendet werden und sind es auch geeignet für den Einsatz in Notfällen, gesetzlich vorgeschriebenen und optionalen Standby-Anwendungen.
Darüber hinaus bietet die X-Serie eine vollständige Palette branchenführender UL1008 Time Duration WCR und kurzzeitbasierter Bewertungen, die durch den Cummins High Endurance Mechanism mit patentierter Blow-on-Technologie erreicht werden und das nächste Level an Leistung und Zuverlässigkeit bieten.
Die revolutionäre PowerCommand ® 80-Steuerung wurde von Cummins-Experten entwickelt und ist eine einzige integrierte Steuerung. Alle Funktionen können nach Bedarf einfach implementiert werden, ohne dass zusätzliche Hardware oder zusätzliche Module erforderlich sind.
Innovatives Design des High Endurance-Mechanismus und der Blow-on-Technologie
Der High Endurance Mechanism (HEM) wurde entwickelt, um Kontaktschäden während eines Fehlerzustands zu minimieren und so seine Kapazität beizubehalten, bis zu 100 % seiner Nennlast zu tragen. Elektromagnetische Kräfte, die während eines Fehlers entstehen, führen dazu, dass die Kontakte eines herkömmlichen Umschalters aufspringen, was zu einer zerstörerischen Lichtbogenbildung führt, die häufig zu umfangreichen internen Schäden am Schalter führt.
Nachdem ein herkömmlicher Schalter einen Fehler aufweist, müssen normalerweise seine Kontakte, Lichtbogenkammern und in einigen Fällen seine Steuerung ersetzt werden. Die vom HEM verwendeten Blow-On-Technologien verwenden jedoch dieselbe elektromagnetische Energie, um die Kontakte während eines Fehlers geschlossen zu halten, wodurch Lichtbögen, Kontaktschäden und Leistungseinbußen praktisch eliminiert werden. Im Fehlerfall entstehen um bewegliche und ruhende Kontaktarme elektromagnetische Felder. Das HEM nutzt die resultierenden elektromagnetischen Kräfte, um die Kontakte fest zusammenzuhalten. Je höher der Fehlerstrom, desto größer die Kraft. Mit den hohen Kurzzeitwerten dieser innovativen Blow-On-Technologie können kostspielige Reparaturen oder lästige Ausfallzeiten nach einer Störung minimiert werden.
PowerCommand ® 80 Umschaltersteuerung
Die revolutionäre PowerCommand® 80 Transfer Switch Control bietet unübertroffene Anpassungsfähigkeit, Konnektivität und Intelligenz. PowerCommand® 80 wurde von den Experten von Cummins Power Generation entwickelt und ist eine einzige integrierte Steuerung – es sind keine zusätzlichen Module erforderlich. Alle Funktionalitäten können bei Bedarf ohne zusätzliche Hardware einfach implementiert werden. Darüber hinaus verfügt die Steuerung über hochgradig anpassbare Kundeneingänge/-ausgänge, die an eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen angepasst werden können.
Einfach zu navigierende HMI
Die Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) der Steuerung umfasst ein LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und taktilen Soft-Schaltern für eine einfache Bedienung und Bildschirmnavigation. Alle Daten auf der Steuerung können angezeigt werden, indem Sie mit den Navigationstasten durch die Bildschirme blättern. Eine Vorwärts- und Rückwärtsnavigationsfunktion ist ebenfalls vorhanden. Die Steuerung zeigt den aktuellen aktiven Fehler, das Auftreten von Fehlern und den zeitlich geordneten Verlauf der 256 vorherigen Fehler in Bezug auf den Stempel der Echtzeituhr und die Motorlaufzeit an.
Wo auch immer Sie sind, was auch immer Ihr Job ist, das Know-how von Cummins ist immer verfügbar
Cummins bietet Kunden unvergleichliche Sicherheit, wenn es um die Wartung und Instandhaltung digitaler Hauptsteuerungen geht. Erstklassige Aftermarket-Fähigkeiten über Ihren engagierten Ansprechpartner vor Ort, unterstützt durch ein globales System von Servicetechnikern, Ingenieuren und Teilevertriebseinrichtungen in über 190 Ländern.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |