Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zugangscontainer InSite

Zugangscontainer InSite

4.5 von 5 Sternen4.5(20 Bewertungen)

Zugangscontainer InSite:

Beschreibung:
Als mobile und autarke Zugangskontrolle sichert die Lösung Zeppelin InSite 3.0 zuverlässig jedes Areal vor unbefugtem Betreten – überall dort, wo Sie Ihren Überwachungs-, Sicherungs- und Organisationspflichten nachkommen müssen. Der InSite Zugangscontainer bietet zwei Zutrittsbahnen, die jeweils in beide Richtungen genutzt werden können. Die Freischaltung erfolgt über RFID-Ausweise, die an den eingebauten Leseterminals ausgelesen werden. Auf der Grundfläche ist ebenfalls eine Pförtnerloge (Empfangsarbeitsplatz) vorhanden, die mit einem Büroarbeitsplatz ausgestattet ist. Hier kann die Anmeldung für die Zutritte, sowie die Ausgabe der RFID-Ausweiskarten erfolgen.

Anwendungsbereiche:

  • Bauvorhaben
  • Veranstaltungen


Dreiarm-Drehsperre mit Edelstahl-Gehäuse:

  • Besonders geeignet für hochfrequentierte Zugänge im Innen- und Außenbereich
  • Besonders kompakte Bauform
  • Service-freundlich durch hochklappbaren Deckel
  • Geräuschfreier Lauf
  • Eingangsrichtung änderbar
  • Hoher Personendurchsatz
  • Langlebige Qualität
  • Sichere Personenvereinzelung
  • Integrierte LOGITURN-Steuerung
  • Wartungsfreie Mechanik

Beschreibung:
Die motorgetriebene Dreiarm-Drehsperre MODUL CROSS ist mit ihrem hochwertigen und robusten Edelstahlgehäuse besonders für den Aufbau von Zutrittsgruppen an stark frequentierten Zugängen geeignet. Das Gehäuse bietet Platz und Einbaumöglichkeiten für Kartenleser. MODUL CROSS 3-Arm ist für ein- oder zwei-Richtungsbetrieb einsetzbar.



Spezifikation
  • Zugangscontainer InSite

    Eigenschaften:
    Breite / Tiefe / Höhe: 6058 mm / 2438 mm / 2800 mm
    Masse: 4250 kg
    2 Stk.Stahlaußentür mit ZK - Zarge, BRM 875 x 2000 mm
    2 Stk. Kunststofffenster weiß, Abm. B 1100 x H 1200 mm, BRH 840 mm
    1 Stk. Kunststofffenster weiß, Abm. B 2071 x H 1200 mm, BRH 840 mm
    1 Stk. Kunststofffenster weiß, Abm. B 2071 x H 1200 mm, BRH 1000 mm (Schiebefenster)
    Alu - Rolladen
    2 Stk. Langfeldleuchte, je 1 x 58 W, Schutzart IP65, mit Wanne
    1 Stk. Langfeldleuchte, 2 x 58 W, Schutzart IP65, mit Wanne
    Boden: Alu - Tränenblech

    Dreiarm-Drehsperre mit Edelstahl-Gehäuse:

    Technische Eigenschaften:
    Breite / Durchgang: 275 mm / 550 mm
    Betriebsspannung: 230 V ~ 50-60 Hz
    Verbrauch: 50 Wh
    Lagertemperatur: -40°C bis +50°C
    Betriebstemperatur: -15°C bis +40°C
    Länge: 1225 mm
    Höhe: 1025 mm
    Masse: 70 kg
    Material: CrNi-Stahl V2A, Werkstoff 1.4301
    Schnittstellen: potentialfreie Kontakte, RS485, RS232





Technische Spezifikation
  • Referenznummer7010001
  • ProduktfamilieZugangskontrolle
  • ProduktgruppeZutrittskontrollcontainer, Drehkreuz, Schrankenanlage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2800
  • Breite (mm)6058
  • Tiefe (mm)2438
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)4250
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameConstruction and maintenance support equipment
  • UNSPSCCode3019
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_10_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungContainers
  • OmniClassNummer23-21 19 11 11
  • OmniClassTitelMetal Modular General Casework
  • CSIUniFormatIICodeF1030
  • CSIUniFormatIITitleSpecial Construction Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit