Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehkreuz InSite

Drehkreuz InSite

  • Vereinzelungsanlage zur Sicherung von Baustellen oder mobilen temporären Einsätzen
  • Übersprungsicheres Drehkreuz inkl. RFID-Leseterminal mit 8,4 Zoll-Farbdisplay inkl. optischer und akustischer Signalisierung zur Integration in das Zugangssystem InSite von Zeppelin Rental
  • Durch beidseitige Zaunanschlüsse ist eine einfache Integration in den Bauzaun möglich
  • Mobiler Einsatz durch Fundamentplatte aus Gitterrost auf Stahlträgern (inkl. Staplertaschen)
  • Ebenerdiger, befestigter Untergrund als Aufstellfläche ausreichend
  • Die 120° Teilung bietet einen hohen Durchgangskomfort
  • Geeignet für Personenströme von max. 600 Personen pro Stunde



Spezifikation
  • Technische Eigenschaften
    Stromversorgung: 230V ~ 50-60 Hz
    Mittlerer Verbrauch: 35Wh
    Anschlusswert: 100VA
    Durchgangsfrequenz: 7 P/min.
    Lagertemperatur: -40°C bis +50°C
    Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C 
    Transport -Breite / -Höhe / -Tiefe: 1.780 mm / 2.334 mm / 1.500mm
    Durchgang -Breite / -Höhe: 640 mm / 2.050 mm
    Transportgewicht: 440 kg
    Material: CrNi–Stahl Werkstoff 1.4301, Aluminium pulverbeschichtet

Technische Spezifikation
  • Referenznummer7030001
  • ProduktfamilieZugangskontrolle
  • ProduktgruppeZutrittskontrollcontainer, Drehkreuz, Schrankenanlage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2334
  • Breite (mm)1780
  • Tiefe (mm)1500
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)440
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_32_35_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTurnstile systems
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland