Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schrankenanlage

Schrankenanlage

  • Schrankenholm mit einer Länge bis zu 6 Metern  
  • Mobiles Fundament für flexiblen Einsatz  
  • Schließung über Schlüssel oder Funkhandsender  
  • Pendelstütze  
  • Laufzeit ca. 4 - 5,5 Sekunden  
  • Kontaktleiste und Induktionsschleife (auf Wunsch)  
  • Unterkriechschutz (auf Wunsch)
Spezifikation
  • Platzbedarf: Holm, bis zu 6m  
    Gewicht: 620kg    
    Material: Aluminium (Holm)     
    Durchgangsbreite: bis zu 6m    
    Standort mobil: ja, Stapler 
    Versorgungsspannung: 230V / 50Hz
    Stromaufnahme: 3,0A (max.)
    Einschaltdauer: 100%
    Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
    Motorsteuerung: MO 63
    Gehäusemaße (B/T/H): 400x450x1.100mm 
    Baumaufnahme: mittig
    Gehäuse: Aluminium
    Mechanik: Stahl, verzinkt
    Schalldruckpegel (Abstand 1m): ≤ 60 dB(A)
    Schutzart: IP 44

Technische Spezifikation
  • Referenznummer7300003
  • ProduktfamilieZugangskontrolle
  • ProduktgruppeZutrittskontrollcontainer, Drehkreuz, Schrankenanlage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)6000
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)620
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBarriers
  • OmniClassNummer23-39 11 11 15
  • OmniClassTitelTraffic Barriers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland