Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A 250 Zähler-/Wandlerschrank Mit EVU Management
A 250 Zähler-/Wandlerschrank Mit EVU Management

    A 250 Zähler-/Wandlerschrank Mit EVU Management

    • Gehäuse (E40) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
    • Farbe: RAL 3001 -signalrot-
    • mit Kranösen
    • mit Einfachtür und Fallriegel für Vorhängeschloss inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
    • Einbauten schutzisoliert
    • Schutzart: IP 44
    • Messeinrichtung Schutzart: IP 54
    Spezifikation
    • Anschlussleistung:
      173kVA
      nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) und DIN/VDE 43868/1-4
      Bestückung:
      1 Sicherungslasttrennschalter NH2, 355A, mit Bolzenanschluss
      1 Lasttrennschalter mit Sicherung NH1, 250A ohne Sicherungen, mit Bolzenanschluss
      1 Spannungspfadsicherung 3pol. 6 A - DIAZED -
      1 DS-Zählerplatz ohne Zähler nach DIN 43870/2
      1 Wandleraufnahmevorrichtung mit CU-Schienen und ISO-Stützern vorverdrahtet für Einzelwandler
      Je nach Hersteller können Bestückung und Abmessungen variieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8010-0250
    • ProduktfamilieStromverteiler
    • ProduktgruppeStromverteiler, Zählerschränke Wandlerschränke
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1810
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)740
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)100
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000484
    • ETIM-NameEnergy distributor for construction site
    • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
    • UNSPSCCode26131801

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland