Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A 400 Zähler-/Wandlerschrank Mit EVU Management
A 400 Zähler-/Wandlerschrank Mit EVU Management

    A 400 Zähler-/Wandlerschrank Mit EVU Management

    • Gehäuse (E49) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
    • Farbe: RAL 3001 -signalrot-
    • mit Kranösen
    • mit Doppeltür und 3-Punkt Stangenschloss
    • mit Drehknauf und Vorrichtung für Vorhangschloss inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
    • Einbauten schutzisoliert
    • Schutzart : IP 44
    • Messeinrichtung Schutzart : IP 54
    Spezifikation
    • Anschlussleistung:
      277kVA
      nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) und DIN/VDE 43868/1-4
      Bestückung:
      1 NH 3-Sicherungslasttrennschalter mit Sicherungen 500 A mit Bolzenanschluss M10
      1 NH 2-Lasttrennschalter mit Sicherungen 400 A mit Bolzenanschluss M10
      1 NH 1-Sicherungslasttrennschalter 250 A ohne Sicherungen, mit Bolzenanschluss M10
      2 NH00-Sicherungslasttrennschalter 100 A ohne Sicherungen, mit Bolzenabgang M8
      1 Spannungspfadsicherung 3pol. 6 A - DIAZED-
      3 DS-Zählerplätze ohne Zähler nach DIN 43870/2 für Zählerwechseltafel Quer- oder Hochformat
      1 Wandleraufnahmevorrichtung mit CU – Schienen und ISO – Stützern vorverdrahtet für Einzelwandler
      Je nach Hersteller können Bestückung und Abmessungen variieren

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8010-0400
    • ProduktfamilieStromverteiler
    • ProduktgruppeStromverteiler, Zählerschränke Wandlerschränke
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2150
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)1360
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)245
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000484
    • ETIM-NameEnergy distributor for construction site
    • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
    • UNSPSCCode26131801

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland