Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A 630 Zähler-/Wandlerschrank Mit EVU Management

A 630 Zähler-/Wandlerschrank Mit EVU Management

  • Gehäuse (E32) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
  • Farbe: RAL 3001 -signalrot-
  • mit Kranösen
  • mit Doppeltür und 3-Punkt Stangenschloss
  • mit Drehknauf und Vorrichtung für Vorhängeschloss inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
  • Einbauten schutzisoliert
  • Schutzart : IP 44
Spezifikation
  • Anschlussleistung:
    436kVA
    nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)
    Bestückung:
    1 NH 3-Sicherungslasttrennschalter mit Sicherungen 630 A mit Bolzenanschluss M10
    1 CU-Sammelschienensystem 630 A
    1 Spannungspfadsicherung 3pol. 6 A - DIAZED-
    3 DS-Zählerplätze ohne Zähler nach DIN 43870/2 für Zählerwechseltafel Quer- oder Hochformat
    1 Wandleraufnahmevorrichtung mit CU ? Schienen und ISO ? Stützern vorverdrahtet für Einzelwandler
    1 NH 3-Sicherungslasttrennschalter 400 A ohne Sicherungen mit Bolzenanschluss M10
    1 NH 3-Sicherungslasttrennschalter 400 A ohne Sicherungen mit Bolzenanschluss M10
    Je nach Hersteller können Bestückung und Abmessungen variieren.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8010-0630
  • ProduktfamilieStromverteiler
  • ProduktgruppeStromverteiler, Zählerschränke Wandlerschränke
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2150
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)1970
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)265
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000484
  • ETIM-NameEnergy distributor for construction site
  • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
  • UNSPSCCode26131801

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland