Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GV 630
Gruppenverteilerschrank

GV 630 Gruppenverteilerschrank

  • Gehäuse (E32) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
  • Farbe: RAL 3001 -signalrot-
  • mit Kranösen
  • mit Doppeltür und 3-Punkt Stangenschloss
  • mit Drehknauf und Vorrichtung für Vorhängeschloss inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
  • Einbauten schutzisoliert
  • Schutzart : IP 44
Spezifikation
  • Anschlussleistung:
    436kVA
    nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)
    Bestückung:
    1 NH 3-Lasttrennschalter mit Sicherungen 630 A mit Bolzenanschluss M10
    1 CU-Sammelschienensystem 630 A
    1 NH 2-Sicherungslasttrennschalter 400 A ohne Sicherungen mit Bolzenanschluss M10
    2 NH 1-Sicherungslasttrennschalter 250 A ohne Sicherungen mit Bolzenanschluss M10
    2 NH00-Sicherungslasttrennschalter 100 A ohne Sicherungen mit Bolzenabgang M8
    2 NH00-Sicherungslasttrennschalter 100 A ohne Sicherungen mit Bolzenabgang M8
    Je nach Hersteller können Bestückung und Abmessungen variieren.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8020-0630
  • ProduktfamilieStromverteiler
  • ProduktgruppeStromverteiler, Zählerschränke Wandlerschränke
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1510
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)1970
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)250
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000484
  • ETIM-NameEnergy distributor for construction site
  • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
  • UNSPSCCode26131801

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland