Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EV 32 Endverteilerschrank

EV 32 Endverteilerschrank

  • Gehäuse (E06) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
  • Farbe: RAL 3001 -signalrot-
  • mit Kranösen
  • mit Einfachtür und Fallriegel für Vorhängeschloss inkl.
  • feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
  • Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert
  • Schutzart : IP 44
Spezifikation
  • Anschlussleistung:
    17kVA
    Anschluß über Kabel mit Kupplung CEE 5x32A
    nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)
    Bestückung:
    1 CEE-Gerätestecker 5/32 A 400 V/6 h für Einspeisung
    1 CEE-Steckdose 5/32 A 400 V/6 h für Kabelschleife
    1 FI-Schutzschalter 4pol. 40 A/30 mA
    1 CEE-Steckdosen 5/32 A 400 V/6 h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/32 A -C-
    2 CEE-Steckdosen 5/16 A 400 V/6 h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/16 A -C-
    1 FI-Schutzschalter 4pol. 40 A/30 mA
    6 Schutzkontaktsteckdosen 2/16 A 230 V mit je 1 Leitungsschutzschalter 1/16 A -C-
    Je nach Hersteller können Bestückung und Abmessungen variieren.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8030-0032
  • ProduktfamilieStromverteiler
  • ProduktgruppeStromverteiler, Zählerschränke Wandlerschränke
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)935
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)710
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000484
  • ETIM-NameEnergy distributor for construction site
  • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
  • UNSPSCCode26131801

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland