Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EV 63 Endverteilerschrank
EV 63 Endverteilerschrank

    EV 63 Endverteilerschrank

    • Gehäuse (E06) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
    • Farbe: RAL 3001 -signalrot-
    • mit Kranösen
    • mit Einfachtür und Fallriegel für Vorhängeschloss inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
    • Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert
    • Schutzart : IP 44
    Spezifikation
    • Anschlussleistung:
      44kVA
      Anschuß über Kabel mit Kupplung CEE 5x63A
      nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)
      Bestückung:
      1 CEE-Gerätestecker 5/63 A 400 V/6 h
      1 CEE-Steckdose 5/63 A 400 V/6 h für Kabelschleife
      1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/30 mA
      2 CEE-Steckdosen 5/32 A 400 V/6 h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/25 A -C-
      2 CEE-Steckdosen 5/16 A 400 V/6 h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/16 A -C-
      1 FI-Schutzschalter 4pol. 40 A/30 mA
      6 Schutzkontaktsteckdosen 2/16 A 230 V mit je 1 Leitungsschutzschalter 1/16 A -C-
      Je nach Hersteller können Bestückung und Abmessungen variieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8030-0063
    • ProduktfamilieStromverteiler
    • ProduktgruppeStromverteiler, Zählerschränke Wandlerschränke
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1060
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)670
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000484
    • ETIM-NameEnergy distributor for construction site
    • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
    • UNSPSCCode26131801

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit