Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V100 Hauptverteilerschrank

V100 Hauptverteilerschrank

  • Gehäuse (E22) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
  • Farbe: RAL 3001 -signalrot-
  • mit Kranösen
  • mit Einfachtür und Fallriegel für Vorhängeschloss inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
  • Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert
  • Schutzart : IP 44
Spezifikation
  • Anschlussleistung:
    87kVA
    nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)
    Bestückung:
    1 NH 1-Lasttrennschalter mit Sicherungen 125 A mit Bolzenanschluss M10
    1 NH00-Sicherungsunterteil mit Sicherung 100 A
    1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/500 mA
    1 CEE-Steckdose 5/63 A 400 V/6 h mit Leitungsschutzschalter 3/50 A -C-
    1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/30 mA
    2 CEE-Steckdosen 5/32 A 400 V/6 h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/25 A -C-
    1 NH 00-Sicherungsunterteil mit Sicherung 100 A
    1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/30 mA
    1 CEE-Steckdose 5/32 A 400 V/6h mit Leitungsschutzschalter 3/25 A -C-
    2 CEE-Steckdosen 5/16 A 400 V/6 h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/16 A -C-
    1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/30 mA
    6 Schutzkontaktsteckdosen 2/16 A 230 V mit je 1 Leitungsschutzschalter 1/16 A -C-
    Je nach Hersteller können Bestückung und Abmessungen variieren.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8040-0100
  • ProduktfamilieStromverteiler
  • ProduktgruppeStromverteiler, Zählerschränke Wandlerschränke
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1330
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)840
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)70
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000484
  • ETIM-NameEnergy distributor for construction site
  • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
  • UNSPSCCode26131801

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit