Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V160 Hauptverteilerschrank

V160 Hauptverteilerschrank

  • Gehäuse (E22) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
  • Farbe: RAL 3001 -signalrot-
  • mit Kranösen
  • mit Einfachtür und Fallriegel für Vorhängeschloss inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
  • Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert
  • Schutzart : IP 44
Spezifikation
  • Anschlussleistung:
    111kVA
    nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)
    Bestückung:
    1 NH 1-Lasttrennschalter mit Sicherungen 160 A mit Bolzenanschluss M10
    1 NH00-Sicherungsunterteil mit Sciherung 100 A
    2 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/500 mA
    2 CEE-Steckdosen 5/63 A 400 V/6 h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/50 A -C-
    1 NH00-Sicherungsunterteil mit Sicherung 100 A
    1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/30 mA
    2 CEE-Steckdosen 5/32 A 400 V/6 h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/25 A -C-
    1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/30 mA
    2 CEE-Steckdosen 5/16 A 400 V/6 h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/16 A -C-
    6 Schutzkontaktsteckdosen 2/16 A 230 V mit je 1 Leitungsschutzschalter 1/16 A -C-
    Je nach Hersteller können Bestückung und Abmessungen variieren.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8040-0160
  • ProduktfamilieStromverteiler
  • ProduktgruppeStromverteiler, Zählerschränke Wandlerschränke
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1330
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)840
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)70
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000484
  • ETIM-NameEnergy distributor for construction site
  • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
  • UNSPSCCode26131801

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland