Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V250 Hauptverteilerschrank

V250 Hauptverteilerschrank

  • Gehäuse (E24) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
  • Farbe: RAL 3001 -signalrot-
  • mit Kranösen
  • mit Doppeltür und 3-Punktstangenschloss
  • mit Drehkauf und Vorrichtung für Vorhängeschloss inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
  • Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert
  • Schutzart : IP 44
Spezifikation
  • Anschlussleistung:
    173kVA
    nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)
    Bestückung:
    1 NH 1-Lasttrennschalter mit Sicherungen 250 A mit Bolzenanschluss M10
    1 FI-Schutzschalter 4pol. 125 A/500 mA mit NH00-Sicherungslasttrennschalter 100 A
    1 CEE-Steckdose 5/125 A 400 V/6h ohne Vorsicherung - direkt ab FI -
    1 Stromkreisklemme 5 x 16-70 mm² ohne Vorsicherung - direkt ab FI -
    2 NH00-Sicherungsunterteile mit Sicherungen 100 A
    4 FI-Schutzschalter 4pol. 63A / 500mA
    4 CEE-Steckdosen 5/63 A 400 V/6 h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/50 A ?C-
    1 NH00-Sicherungsunterteil mit Sicherungen 100 A
    2 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/30 mA
    4 CEE-Steckdosen 5/32 A 400 V/6 h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/25 A -C-
    1 NH00-Sicherungsunterteil mit Sicherungen 100 A
    1 FI-Schutzschalter 4pol. 63 A/30 mA
    2 CEE-Steckdosen 5/16 A 400 V/6h mit je 1 Leitungsschutzschalter 3/16 A -C-
    6 Schutzkontaktsteckdosen 2/16 A 230 V mit je 1 Leitungsschutzschalter 1/16 A -C-
    Je nach Hersteller können Bestückung und Abmessungen variieren.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8040-0250
  • ProduktfamilieStromverteiler
  • ProduktgruppeStromverteiler, Zählerschränke Wandlerschränke
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1470
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)1300
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)95
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000484
  • ETIM-NameEnergy distributor for construction site
  • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
  • UNSPSCCode26131801

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland