Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GGV 125D  Großgeräteverteilerschrank
GGV 125D  Großgeräteverteilerschrank

    GGV 125D Großgeräteverteilerschrank

    • Gehäuse (E26) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
    • Farbe: RAL 3001 -signalrot-
    • mit Kranösen
    • mit Einfachtür und Fallriegel für Vorhängeschloss inkl.
    • feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
    • Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert
    • Schutzart : IP 44
    Spezifikation
    • Anschlussleistung:
      87kVA
      nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)
      Bestückung:
      1 NH1 Lasttrennschalter mit Sicherungen 125A, mit Bolzenanschluss M10
      1 FI Schutzschalter 4 pol. 125A/500mA allstromsensitiv
      1 Bolzenabgang M8 direkt vom FI-Schutzschalter
      1 CEE-Steckdose 5/63 A 400 V/6h mit DIII Sicherungen 3/63 A -C-
      1 DIII-Sicherungsunterteil mit Sicherungen 35A
      1 FI-Schutzschalter 4pol. 40A/30mA
      1 CEE-Steckdose 5/32A 400V/6h mit Leitungsschutzschalter 3/32 A –C
      1 Schutzkontaktsteckdose 2/16A 230V mit Leitungsschutzschalter 1/16 A –C
      Je nach Hersteller können Bestückung und Abmessungen variieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8060-0125
    • ProduktfamilieStromverteiler
    • ProduktgruppeStromverteiler, Zählerschränke Wandlerschränke
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)710
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)102
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000484
    • ETIM-NameEnergy distributor for construction site
    • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
    • UNSPSCCode26131801

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland