Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GGV 250/D Großgeräteverteilerschrank
GGV 250/D Großgeräteverteilerschrank
GGV 250/D Großgeräteverteilerschrank

    GGV 250/D Großgeräteverteilerschrank

      • Gehäuse (E26) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
      • Farbe: RAL 3001 -signalrot-
      • mit Kranösen
      • mit Einfachtür und Fallriegel für Vorhängeschloss inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
      • Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert
      • Schutzart : IP 44
      Spezifikation
      • Anschlussleistung:
        173kVA
        nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)
        Bestückung:
        1 NH 1-Sicherungslasttrennschalter 250 A ohne Sicherung, mit Bolzenanschluss M10
        1 Leistungsschalter mit FI-Steuereinheit, 250A/500 mA Fehlerstrim
        Typ: DFL 8 250-4 X-BSK allstromsensitiv
        1 Abgangsklemme 5 x 35-95 mm²
        1 NH00-Sicherungslasttrennschalter mit Sicherung 50 A
        1 FI-Schutzschalter 4pol. 40 A/30 mA Fehlerstrom
        1 CEE-Steckdose 5/32 A 400 V/6h mit Leitungsschutzschalter 3/35 A C
        1 Schutzkontaktsteckdose 2/16 A 230 V mit Leitungsschutzschalter 1/16 A C

        Je nach Hersteller können Bestückung und Abmessungen variieren.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer8060-0250
      • ProduktfamilieStromverteiler
      • ProduktgruppeStromverteiler, Zählerschränke Wandlerschränke
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2019-11-28
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)1520
      • Breite (mm)600
      • Tiefe (mm)740
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)102
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
      • IFCClassificationObjekt
      • ETIM-CodeEC000484
      • ETIM-NameEnergy distributor for construction site
      • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
      • UNSPSCCode26131801

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa
      Deutschland