Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GGV 400 Großgeräteverteilerschrank

GGV 400 Großgeräteverteilerschrank

  • Ausführung:
    Gehäuse (E40) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
  • Farbe: RAL 3001 -signalrot-
  • mit Kranösen
  • mit Einfachtür und Fallriegel für Vorhängeschloss inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
  • Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert
  • Schutzart : IP 44
Spezifikation
  • Anschlussleistung:
    277kVA
    nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)
    Bestückung:
    1 Bolzenanschluss M12 direkt auf CU- Schienensystem
    1 Leistungsschalter 400 A mit thermischer und magnetischer Auslösung
    Fabrikat: Merlin & Gerin, Typ: NS 400 N
    + Auslöser STR23SE
    + Drehantrieb
    + Vigi – Differenzstrommodul Typ
    1 NH00-Sicherungslasttrennschalter mit Sicherung 50 A
    1 FI-Schutzschalter 4-pol. 40 A/30 mA
    1 CEE-Steckdose 5/32 A 400 V/6 h mit Leitungsschutzschalter 3/25 A –C-
    1 Schutzkontaktsteckdose 2/16 A 230 V mit Leitungsschutzschalter 1/16 A –C-
    Je nach Hersteller können Bestückung und Abmessungen variieren.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8070-0400
  • ProduktfamilieStromverteiler
  • ProduktgruppeStromverteiler, Zählerschränke Wandlerschränke
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1810
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)740
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)116
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000484
  • ETIM-NameEnergy distributor for construction site
  • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
  • UNSPSCCode26131801

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland