Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kabelbrücken

Kabelbrücken

4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)

 Kabelbrücke bis 11,5m

  • Standfläche 2,40 m x 0,80 m freistehend
  • Grundballast je Seite ca. 1140 kg (im Lieferumfang enthalten)
  • lichte Weite (Durchfahrtsbreite) bis 11,50  m
  • Durchfahrtshöhe max. 5,10 m
  • max. Tragkraft 20 kg/m
  • Gesamtnutzlast 246 kg inkl. der beidseitigen Kabelüberhänge
  • Transportgewicht: 430 kg + 2.280 kg = 2.710 kg
  • mit einem 12,30m langen Träger ergibt sich eine maximale Streckenlast von 20 kg/lfm. Bei der Ermittlung der aufgebrachten Gesamtnutzlast sind auch die beidseitigen Überhänge von Kabeln zu berücksichtigen. 

Kabelbrücke bis 7,5m

  • Standfläche 1,40 m x 0,80 m freistehend
  • Grundballast je Seite ca. 994 kg (im Lieferumfang enthalten)
  • lichte Weite (Durchfahrtsbreite) bis 7,50 m
  • Durchfahrtshöhe max. 5,10 m
  • max. Tragkraft 20 kg/m
  • Gesamtnutzlast 164 kg inkl. der beidseitigen Kabelüberhänge
  • Transportgewicht: 430 kg + 1.988 kg = 2.418 kg
  • mit einem 8,20m langen Träger ergibt sich eine maximale Streckenlast von 20 kg/lfm. Bei der Ermittlung der aufgebrachten Gesamtnutzlast sind auch die beidseitigen Überhänge von Kabeln zu berücksichtigen
Spezifikation


  • Kabelbrücke bis 11,5m
    Technische Masse
    Länge: 12,9m
    Tiefe: 2,4m
    Höhe: 5,5m
    Lichte Durchfahrtshöhe: 5,1m
    Lichte Durchfahrtsbreite: 11,5m
     
    Transportinformationen
    Ladelänge: 5,5m
    Ladebreite/-tiefe: 2,3m
    Ladehöhe: 2m
    Lademeter: 5,27m
    Ladegewicht: 3000kg
     
    Kabelbrücke bis 7,5m
    Technische Masse
    Länge: 8,7m
    Tiefe: 1,4m
    Höhe: 5,5m
    Lichte Durchfahrtshöhe: 5,1m
    Lichte Durchfahrtsbreite: 7,5m
     
    Transportinformationen
    Ladelänge: 5,5m
    Ladebreite/-tiefe: 2,3m
    Ladehöhe: 2m
    Lademeter: 5,27m
    Ladegewicht: 2500kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer81201150
  • ProduktfamilieAufstellsysteme
  • ProduktgruppeKabelbrücke
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5500
  • Breite (mm)12900
  • Tiefe (mm)2400
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3000
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEn_80_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBridges
  • OmniClassNummer23-39 13 13
  • OmniClassTitelBridges

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit