Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Transportbühne GEDA 1200 Z/ZP (B)

Transportbühne GEDA 1200 Z/ZP (B)

  •  Kompakte Grundeinheit ermöglicht einfachen Transport von Personen und Güter zum Auf- und Abbauort. 
  •  Praktische Aufbauhilfe erleichtert die Grundmontage des Gerätes. 
  •  Sicheres Be- und Entladen auf allen Etagen. 
  •  Großes Ladevolumen ermöglicht den komfortablen Transport von Baumaterialien aller Art (z.B. genormte Paletten). 
  •  Materialaufzug für schwere und sperrige Lasten sowie Transportbühne zur Beförderung von bis zu 7 Personen. 
  •  Etageneinrichtungen mit mechanisch verriegelter Schiebetür an Be- und Entladestellen zur Absturzsicherung. 
  • Zusätzlich gibt es folgende Bühnenvarianten:

Variante 1:  Bühne „A“ 1450 × 2000 × 1100/1800 mm/ Tragfähigkeit max. 1500kg. 

Variante 3:  Bühne „C“ 1450 × 3100 × 1100/1800 mm/ Tragfähigkeit max. 1000kg. 

Variante 4:  Tür zur Frontbeladung, optional für alle 3 Bühnenvarianten.


Spezifikation
    • Typ: 1200 Z/ZP
    • Hersteller: GEDA-Dechentreiter
    • Tragfähigkeit (kg) : max. 1200
    • Personenzahl zul.: 7
    • Förderhöhe (m): 150
    • Länge Transport (mm): 4000
    • Breite Transport (mm): 2450
    • Höhe Transport (mm): 2550
    • Transportgewicht (kg): 1800
    • Einsatzbereich: Personen/Materialtransport
    • Hubgeschwindigkeit (m/min): 12/24
    • Antrieb: 2 x 3/ 6kW / 400V / 50Hz / 32A



Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAUP12-G12ZP-B
  • ProduktfamilieFördertechnik
  • ProduktgruppeTransportbühnen, Stapler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)1450
  • Tiefe (mm)2600
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstruction lifts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit