Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fußgängerschutzgang

Fußgängerschutzgang

  • individuelle Fußgängerführung durch variantenreiche Systembauteile
  • variable Breiten verfügbar
  • Zubehör: Spritzwand, Rückwand, Dach(wahlweise), Boden, Rahmenteile
Spezifikation
  • Vorhandene Größen:
    SG10
    Länge(mm):  1800(Innenmaß) / 1800(Außenmaß)
    Breite(mm):  1200(Innenmaß) / 1320(Außenmaß)
    Höhe(mm):   2250(Innenmaß) / 2420(Außenmaß)
    SG20
    Length(mm):  1800(Innenmaß) / 1800(Außenmaß)
    Breite(mm):   1500(Innenmaß) / 1620(Außenmaß)
    Höhe(mm):    2250(Innenmaß) / 2420(Außenmaß)
    SG30
    Länge(mm):  1800(Innenmaß) / 1800(Außenmaß)
    Breite(mm):   2500(Innenmaß) / 2620(Außenmaß)
    Höhe(mm):    2250(Innenmaß) / 2420(Außenmaß)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSG10
  • ProduktfamilieAbsperrungen
  • ProduktgruppeBauzaun, Schrankenschutzgitter, Fußgängerschutzgang
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2420
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)1320
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_90_10_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCovered walkways and internal bridges
  • OmniClassNummer23-39 13 13
  • OmniClassTitelBridges

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit