Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
    ZERO

    Par Pendant fixture

    Google-Übersetzung,
    Pendelleuchte
    Spezifikation
    • Finish: Painted aluminium. Textile cable in matching colors. Incl. lightsource. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, orange RAL 2004, ivory RAL 1015. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Broberg & Ridderstråle 2012.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPar_pendant
    • ProduktfamiliePar
    • ProduktgruppePendant
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika