Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Top Pendant fixture
Top Pendant fixture
    ZERO

    Top Pendant fixture

    Google-Übersetzung,
    Pendelleuchte
    Spezifikation
    • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. The angle of the shade can be adjusted with a wire. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1223/1398LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation:Ceiling hook. Connection: Terminal block 3x4mm2. when HFF 5x4mm2 Design: Tham & Videgård 2009.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTop_pendant
    • ProduktfamilieTop
    • ProduktgruppePendant
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)260.4
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika