Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Eine einfach zu platzierende, skulpturale Leuchtenfamilie zur Beleuchtung von Durchgangsstraßen, Wegen, Fassaden und Bereichen unter Dächern. Der ordentliche Maßstab und die moderate Präsentation sind von Wegweisern aus alten Zeiten inspiriert, und Pathfinder schafft Richtung und definiert den Ort auf sehr effektive Weise. IP65 Mit eingebautem LED-Modul.
    Spezifikation
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. LED info System power 17W. Luminaire luminous flux 996LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L80 B50 50.000h. Installation On wall. Connection On/off model possible with double conduit entry- Terminal block 3x2,5mm2 . Dimmable ceilingmodel: Terminal block 5x2,5mm2 . Double conduit entry not possible. Design Kauppi & Kauppi 2019.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall
    • ProduktfamiliePathfinder
    • ProduktgruppeWall
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)175
    • Tiefe (mm)164
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika