Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Attic - Pendant fixture
Attic - Pendant fixture
Attic - Pendant fixture
    ZERO

    Attic - Pendant fixture

    Google-Übersetzung,

    Beenden

    Außen- und Innenschirm aus lackiertem Aluminium. Mikroprismen-Diffusor oder Wabenraster als Standard. Textilkabel. Andere Kabelfarben auf Anfrage.

    LED-Info

    Systemleistung 15 W. Leuchtenlichtstrom 875 lm. CCT 3000 K (2700 K oder 4000 K auf Anfrage) . SDCM 3. CRI. L80/72 000 h.

    Spezifikation
    • Finish

      Outer and inner shade in painted aluminum. Micro prismatic diffuser or honey comb louvre as standard. Textile cable. Other cable colours on request.

      LED info

      System power 15W. Luminaire Luminous Flux 875LM. CCT 3000K (2700K or 4000K on request). SDCM 3. CRI . L80/72 000h.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerattic
    • ProduktfamilieAttic
    • ProduktgruppeAttic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)524
    • Tiefe (mm)524
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika