Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bob floor
ZERO

Bob floor

4.6 von 5 Sternen4.6(17 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
In Zusammenarbeit mit der bekannten Möbelmarke Blå Station hat Zero sein Bob-Sofasystem mit einer Halterung ausgestattet, die seine Konturen auf neue Höhen bringt, während es in der Rückenlehne verankert wird. Zero bietet auch eine freistehende Stehlampenversion und eine Pendelleuchte mit dem gleichen sympathischen, runden Charakter an. Eine dimmbare LED hinter einem konvexen Blendschutz sorgt für eine intime und abgeschirmte Beleuchtung; erhältlich in Standard schwarz oder weiß. LED 10W/3000K.
Spezifikation
  • Finish Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005. Other colours on requewst. Matt acrylic diffuser. Including mains dimmable LED module. Can be dimmed with trailing edge dimmer. LED info System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 838LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Installation On floor. Connection 2,5 m cable with switch and plug. Design Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBob_floor
  • ProduktfamilieBob
  • ProduktgruppeFloor
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2016
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)815
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_32
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFree standing luminaires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit