Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lens - Pendant fixture
ZERO

Lens - Pendant fixture

4.5 von 5 Sternen4.5(60 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Pendelleuchte
Spezifikation
  • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. LED info: System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 973LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Design: Jens Fager 2010.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLens_pendant_large
  • ProduktfamilieLens
  • ProduktgruppePendant
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)295
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)2.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit