Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Google-Übersetzung,
Anhänger aus lackiertem Aluminium.
Spezifikation
  • Finish: Painted metal or galvanized metal, micro prisma. Textile cable in matching colors. Orange RAL 2004. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Jens Fager 2014.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerConvex_pendant_small
  • ProduktfamilieConvex
  • ProduktgruppePendant
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)185
  • Breite (mm)160
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)0.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit