Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corka - Pendant fixture
Corka - Pendant fixture
Corka - Pendant fixture
    ZERO

    Corka - Pendant fixture

    Google-Übersetzung,

    Kork ist eines der nachhaltigsten Materialien überhaupt. Er wird aus der Rinde der Korkeiche Quercus suber gewonnen, die sich nach der Ernte alle 10 Jahre regeneriert. Dieses bemerkenswerte Material ist auf natürliche Weise biologisch abbaubar, ohne schädliche Giftstoffe freizusetzen. Die Korkindustrie nutzt nahezu alle Nebenprodukte effizient, was seine Umweltfreundlichkeit weiter steigert. Corka ist in zwei gewebten Kabelvarianten und in schwarzem oder natürlichem Leinen erhältlich, einem hoch angesehenen Stoff, der ebenfalls viele der gleichen Umweltfreundlichkeitsmerkmale wie Kork aufweist.

    Spezifikation
    • Finish

      Natural reused cork in three different patterns. Textile linen cable natural or black. Other cable colours on request.

      LED info

      GU10-socket. Max 7W.

      Installation

      Suspended trough cabIe.

      Connection

      2,3m textile cable with DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Classification

      IP 20.

      Design

      Samuel Wilkinson 2025.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercorka
    • ProduktfamilieCorka
    • ProduktgruppeCorka
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)168
    • Tiefe (mm)168
    Verwandt
    • HauptmaterialKork
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika