Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
    ZERO

    Curve Cluster single - Pendant fixture

    Google-Übersetzung,

    Metallschirme – Lackiertes Metall grün RAL 6017, weiß RAL 9010. Diffusor aus mattem Acryl.
    Glaskugeln - Weißes Opalglas. Lackiertes Metall in Weiß RAL 9010 oder Kupferoptik.
    Textilkabel. Andere Farben auf Anfrage.

    LED-Info

    Metallschirme - Integriertes LED-Modul. Ein/Aus oder DALI. Systemleistung: 10 W/Schirm. Leuchtenlichtstrom: siehe Spezifikation. CCT 3000 K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Glaskugeln - Mit E27 Sockel exkl. Leuchtmittel oder mit LED Modul DALI dimmbar.

    Installation

    Inklusive Deckenhaken und 3 m Kabel.

    Verbindung

    DCL-Stecker oder Klemmenblock in der Deckendose.

    Design

    Frontdesign 2024.

    Spezifikation
    • Metal shades - Painted metal green RAL 6017, white RAL 9010. Diffuser in matt acrlylic.
      Glas globes - White opal glass. Painted metal white RAL 9010 or copper finish.
      Textile cable. Other colours on request.

      LED info

      Metal shades - Incorporated LED module. On/off or DALI. System power: 10W/shade. Luminaire Luminous Flux: see specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
      Glass globes - With E27 sockel excl. lightsource or with LED module DALI dimmable.

      Installation

      In ceiling hook and 3 m wire.

      Connection

      DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Design

      Front Design 2024.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercurve-cluster-single
    • ProduktfamilieCurve Cluster
    • ProduktgruppeCurve Cluster Single
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit