Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC AquaSpec® lead-free bedpan washer
Zurn

Z85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC AquaSpec® lead-free bedpan washer

Google-Übersetzung,

Zurn AquaSpec® Z85500-WM-EVB-HK-SE-SH-VC Wandmontierter, selbstschließender Doppelpedal-Bettpfannenreiniger aus poliertem, verchromtem Messing mit zwei 1/2"-Eckanschluss-Einlässen im Abstand von 64 mm (2-1/2") und einem 1/2"-Außengewinde-Auslass. Das Gerät ist mit einem erhöhten Vakuumbrecher, einem Flansch-Wandanschluss, einem 122 cm (4 Fuß) langen Vinyl-Sprühschlauch mit isoliertem 152 mm (6 Zoll) langem Griff, Haken und Volumenregler ausgestattet.

Merkmale:

Polymer-Dosierkartuschenhülse für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit

Robustes Gehäuse aus Messingguss

Doppel-Fußpedalventil

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZ85500-XL-WM-EVB-HK-SE-SH-VC
  • ProduktfamilieCarriers & Fixture Supports
  • ProduktgruppeLavatory & Sink Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit