Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet
    Zurn

    Z5560 EcoVantage® Pressure Assist ADA Two-Piece Toilet

    Google-Übersetzung,

    Sanitärporzellan, 1,6 GPF geringer Verbrauch, leistungsstarkes, druckunterstütztes zweiteiliges WC, verlängerter vorderer Rand in ADA-Höhe, Siphon-Jet-Funktion, bodenmontiertes WC mit 12-Zoll-Standard-Rohbau.


    FUNKTIONEN UND VORTEILE

    • 1,6 GPF Spülvolumen
    • Glasporzellan
    • Druckunterstützter Tank
    • Leistungsstarke EcoFlush™-Technologie
    • Einfache Betätigung per Touch-Griff
    • Ultraleise Spülung
    • Siphon-Jet-Spülung
    • ADA-Höhe
    • 2-1/8” vollglasierter Siphon
    • Betriebsdruckbereich 20–80 psi

    Schlüsselwörter: druckunterstützte zweiteilige Toilette, verlängerter vorderer Rand in ADA-Höhe, Siphon-Jet-Funktion, Toilette mit Spülkasten, EcoVantage druckunterstützte ADA-zweiteilige Toilette, bodenmontierte Toilette, Siphon-Jet-Spülung, Toilettensitz mit geschlossener Vorderseite, Edelstahl-Feststellscharnier

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z5560
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Fixtures
    • ProduktgruppeWater Closets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-18
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)32
    • Breite (Inches)20.75
    • Tiefe (Inches)31
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)93
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 42 13.13
    • Format2014TitelCommercial Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 19 11
    • OmniClassTitelWater Operated Water Closets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit