Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z874-U-18-HDG Utility Trench
Zurn

Z874-U-18-HDG Utility Trench

Google-Übersetzung,

Zurn Z874-U-18-HDG-Profile sind 80 Zoll [2032 Zoll] lang, haben eine 23 Zoll [584 Zoll] breite Öffnung und eine 18 Zoll [457 Zoll] breite Einlauföffnung. Die modularen Profilabschnitte bestehen aus wasserundurchlässigem Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Sie verfügen über eine formschlüssige mechanische Verbindung zwischen den Profilabschnitten, die sich während der Installation nicht löst, und rasten alle 10 Zoll [254 Zoll] mechanisch im Betonrahmen ein. Die Profile wiegen weniger als 5,05 Pfund [2,29 kg] pro laufendem Fuß, haben einen glatten Boden mit einem Manning-Koeffizienten von 0,009 und ein neutrales Gefälle von 0 %. Zur Sicherung der Profile im Graben sind standardmäßig Bewehrungsklammern vorhanden. Die Profile werden mit standardmäßigen, verzinkten, duktilen Gusseisen-Abdeckkappen geliefert, die sich am Rahmen verriegeln lassen. Zurn 23 [584] breite Abdeckung aus galvanisiertem Gusseisen mit Kugelgraphit gemäß ASTM-Norm A536-84, Güteklasse 80-55-06. Die Abdeckung ist nach DIN EN 1433 in die Lastklasse C eingestuft. Erhältlich in Nennlängen von 20 [508] und mit einer Auflagetiefe von 2,625 [66] Zoll. Die 1/4 [6] dicke Rahmenkonstruktion aus galvanisiertem Kohlenstoffstahl entspricht der ASTM-Norm A36, die Verzinkung der ASTM-Norm A123. Pro 80 [2032] Zoll sind 10 - 4 [102] lange Betonanker vorgesehen. Die Rostbefestigungsstangen sind fest mit dem Rahmen verbunden. Alle Schweißnähte müssen von einem zertifizierten Schweißer gemäß ASTM-Norm AWS D1.1 ausgeführt werden. Die Rahmen werden in den USA gefertigt.

Merkmale:

  • Spart bis zu 75 % Arbeitskosten – Leichte und robuste Polyethylen-Konstruktion
  • Bewehrungsklammern, die im System zur Höhenverstellung enthalten sind
  • 4-Ecken-Gitterrostverriegelung für dynamische Belastungssituationen
  • Hochleistungsrahmen
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZ874-U-18-HDG
  • ProduktfamilieLinear Trench Drain Systems
  • ProduktgruppeUtility
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit