Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
Zurn

Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body

3.9 von 5 Sternen3.9(46 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Fallrohrdüse, Gehäuse komplett aus Nickelbronze, wahlweise mit Gewinde- oder muffenlosem Einlass und dekorativer Wandflansch- und Auslassdüse.

Einhaltung:

Massachusetts genehmigt

Merkmale:

  • Dekorative Fallrohrdüse mit Bronze- oder Nickelbronze-Finish
  • Leitet Wasser vom Gebäude weg, um Fleckenbildung zu verhindern.
  • Der Flansch wird am Gebäude befestigt, um den Diebstahl der Düse zu verhindern.


Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z199
  • ProduktfamilieRoof Drains
  • ProduktgruppeDownspouts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-04-01
  • Editionsnummer3
  • Höhe (Inches)4.5
  • Tiefe (Inches)4.5
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010531
  • ETIM-NameRainwater pipe outlet
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung07 71 23
  • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClassNummer23-13 41 39 17 13
  • OmniClassTitelDownspout Strainers