Zurn Z886-Kanäle sind 80” [2032 mm] lang, 6-1/4” [159 mm] breit und haben eine 4” [102 mm] lange Kehle. Modulare Kanalabschnitte bestehen aus 0 % wasserabsorbierendem Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Kanäle haben eine positive mechanische Verbindung zwischen Kanalabschnitten, die sich während der Installation nicht trennt und mindestens alle 10” [254 mm] mechanisch in der Betonumrandung einrastet. Kanäle wiegen weniger als 2,31 lbs. pro linearem Fuß [3,9 kg/m], haben einen glatten, 1-1/2” [38 mm] abgerundeten, selbstreinigenden Boden mit einem Manning-Koeffizienten von 0,009 und 0,75 % oder neutral 0 % eingebauter Neigung. Kanäle haben standardmäßig Bewehrungsklammern, um den Graben an seinem endgültigen Standort zu sichern. Kanäle werden mit standardmäßigen DGC-Gittern geliefert, die mit Verriegelungsstangen am Kanal verriegelt werden und nicht für dynamische Verkehrslasten vorgesehen sind. Zurn 5-3/8” [137 mm] breiter Schlitzrost aus duktilem Gusseisen gemäß ASTM-Spezifikation A536-84, Klasse 80-55-06. Der Rost aus duktilem Gusseisen ist gemäß der Oberlastklassifizierung DIN EN1433 in Klasse C eingestuft. Wird in Nennlängen von 20” [508 mm] mit 1/2” [13 mm] breiten Schlitzen und einer Tragtiefe von 3/4” [19 mm] geliefert. Der Rost hat eine offene Fläche von 28,1 Quadratzoll pro Fuß [60.308 mm² pro Meter].
Merkmale:
Schlüsselwörter: Not- und öffentliche Eingangsbereiche und -gelände, Gesundheitswesen, Parkdecks, Garagen, Auffahrten und Hubschrauberlandeplätze, Einzelhandel, Militär, Gewerbe, Büro, Gastgewerbe, Bewässerungs-, Entwässerungs- und Aufbereitungsanlagen, Cafeteria, Schulsysteme, Bildungseinrichtungen, Wohnheim, Turnhalle/Schwimmbad, Hausmeisterschränke/Aufseherschränke, Laderampe, Universitäten, Regierungsgebäude, Hochhäuser, Sportkomplexe/Freizeitzentren, Umkleideräume, Parkplätze, Parkplätze/Garagen, Mehrfamilienhäuser, Wohn-/Kleingewerbe, Freizeiteinrichtungen, Landschaftsbau, Einfamilienhäuser, Justizvollzugsanstalten/Anstalten, Parkdecks, Auffahrten und Parkgaragen, Besuchereingang, Architektur/Ästhetik, Clubhaus/Schwimmbad, Entwicklung, Zivil, Duschen, Gehwege, Wartungseinrichtungen/Lager, Transport, Bahn, Gastronomie, Polyethylen hoher Dichte (HDPE-Rinnenentwässerung), lineare Entwässerung (Rinnenentwässerung), Leitung, Industrie, Eindämmung, Strom Erzeugung, Industrie-/Verarbeitungsanlagen, Wasserwerke, Buy America, MasterSpec, 886, 86, 866, z866, Grabenentwässerung, lineare Grabenentwässerung, Grabenentwässerungssystem, Polyethylenkonstruktion, Abflusskanal, Verbundabflusskanal, integrierter oberer Rahmen, Perma-Trench®-Abflusssysteme, HDPE-Kanäle
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |