Vorgefertigte Duscheinheit aus Edelstahl, bestehend aus dem TEMP-GARD Druckausgleichsventil mit Bronzeschaft, Edelstahl-Ausgleichskolben und integrierten Service-Stopps von unten. Die Einheit umfasst: Zweiwege-Umschaltventil mit Handwand-Duscheinheit, komplett mit 610 mm langer Montagestange, 1524 mm Metallschlauch und Standard-Handbrause, standardmäßig mit 13 mm Kupferrohr, umschlossen von einer gebürsteten Edelstahl-Ummantelung (18 Gauge) Nr. 4, verchromtem Messing-Duschkopf mit Durchflussregler an der Halterung.
Merkmale:
Schlüsselwörter: Aqua-Panel® institutionelle Duscheinheit, Aqua-Panel Duscheinheit, Aqua-Panel Duscheinheit Installation, Zurn Aqua-Panel Duscheinheit, Aqua-Panel Duscheinheit Installation
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |