Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z.WC4.AS Floor Mounted Zurn One ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve
Zurn

Z.WC4.AS Floor Mounted Zurn One ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve

Google-Übersetzung,

Komplettes EcoVantage® Hocheffizienz-WC-System für den gewerblichen Bereich mit 1,28 gpf, sensorgesteuerter, batteriebetriebener Betätigung, bodenstehend, bestehend aus dem freiliegenden, sensorgesteuerten, verchromten Membranspülventil ZER6000AV-HET-SM für die linke oder rechte Wasserzufuhr, dem offenen WC-Sitz Z5955SS-EL für den gewerblichen Bereich und dem bodenstehenden WC Z5665-BWL1 aus Sanitärkeramik mit dem Dichtungssatz Z5972-COMB für den WC-Flanschauslass, hergestellt von Zurn.

Einhaltung:

  • Vorrichtung - Entspricht ASME A119.2 / CSA B45.1
  • Spülventil - Entspricht ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Merkmale:

  • 1,28 gpf (Gallonen pro Spülung)
  • Bodenmontierte, längliche Toilette mit vorderem Rand und Spülkasten
  • Hocheffiziente Siphon-Spülung
  • 2-1/8" vollverglaster Siphon
  • Großer Wasserplatz – 12' x 10'
  • Konstruktion einer Wandschüssel aus Vitreous China
  • Membranspülarmatur komplett mit Zurn's Go Blue® TPE, chloraminbeständiger Doppeldichtungsmembran und verstopfungsresistentem, dreifach gefiltertem Bypass
  • Hochdruck-Vakuumbrecher mit einteiliger Sechskant-Kupplungsmutter
  • Verstellbares Saitenhalter
  • Echter mechanischer Überbrückungsknopf
Spezifikation
  • Keywords: Floor Mounted Toilet, Sensor Flush Valve, Zurn Toilet System, Battery Powered Flush, Zurn Sensor Flush

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zwc4as
  • ProduktfamilieWall Hung Wash Closet - Toilet System
  • ProduktgruppeManual Flushometer Vitreous China
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)30
  • Breite (Inches)12.25
  • Tiefe (Inches)24.75
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette