Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5220 19"x16" Oval Undermount Lavatory
Zurn

Z5220 19"x16" Oval Undermount Lavatory

2.8 von 5 Sternen2.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

19 x 16 Zoll großes Unterbau-WC aus Sanitärporzellan.

Merkmale :

  • 19” [483 mm] x 16” [406 mm]
  • Glasporzellan
  • Randloses ovales Design für den Unterbau
  • Überlauf vorne
  • Abfall: 1-1/4" Außendurchmesser
  • Tiefe: 5 Zoll
  • Versandgewicht: 22 lbs.

Schlüsselwörter: Waschbecken, Aufsatzwaschbecken, Wasserhahnabdeckung, Unterbauwaschbecken im Badezimmer, Restauranttoiletten, randloses ovales Design für Unterbau, ADA-Siphon, Stopper, Versorgungsschutz, ADA-Gittersieb, Versorgungsschutz für versetztes Gittersieb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerz5220
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Fixtures
    • ProduktgruppeCountertop & Undermount Lavatories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-10-21
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)7.5
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)16
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit