Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms
    Zurn

    ZER6000AV-TM Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Water Closets With Ceramic Gears and AquaVantage® Diaphragms

    Google-Übersetzung,

    Das zahnradgetriebene Toilettenspülventil ZER EZ ist leistungsstark und verfügt über die Doppelfunktion der Keramikscheibenkartusche und des motorgetriebenen Betriebs. Seine polierte verchromte Oberfläche, das moderne Top-Mount-Design und der leise Membranbetrieb sind ideal für neue und nachgerüstete Toiletten in gewerblichen Toiletten.

    Einhaltung:

    ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37, ADA-konform, cUPC-gelistet, WaterSense: Dieses Produkt sollte mit einem als WaterSense gekennzeichneten Gegenstück mit kompatiblem Durchflussvolumen verwendet werden, um sicherzustellen, dass das gesamte System die Anforderungen an Wassereffizienz und Leistung erfüllt.

    Merkmale:

    • Verwendet die EZ Gear-Technologie, eine zahnradgetriebene Keramikkartusche, die weniger anfällig für Schmutz und Ablagerungen ist und so die Wartung erleichtert; sie hält länger und ist leistungsfähiger als Magnetspulen
    • Echter mechanischer Handbetätigungsknopf ermöglicht Spülung nach Bedarf
    • Standardmäßiger Batteriebetrieb; optionale Festverdrahtung mit Batterie-Backup für unterbrechungsfreien Betrieb auch bei Stromausfall
    • Membran, Dichtungen und Versiegelungen des gefilterten AquaVantage® bestehen aus chemikalienbeständigem thermoplastischem Elastomer, das 8-10 Mal länger hält als herkömmlicher Gummi
    • Die Umschaltfunktion ermöglicht eine optionale 24-Stunden-Spülung der Leitung, um Stagnation zu minimieren und die Siphondichtungen der Armaturen zu warten, um während Zeiten der Inaktivität vor Kanalgasen zu schützen.
    • Die automatische berührungslose Sensoraktivierung reduziert die Anzahl der Gästebesuche ohne Spülung und kann zur Verringerung der Keimübertragung beitragen.
    • Präzise Getriebeaktivierung für eine gleichmäßige Spülung
    • Sensor-Spülventil, automatische Toilettenspülung, Toilettenspülung mit Bewegungssensor, Membran-Spülventil, Zahnradspülung, berührungslose Spülung, berührungslose Spülung

    Schlüsselwörter: Zurn®, AquaSense®, AquaVantage®, Go Blue®, Sensor-Spülventil, automatische Toilettenspülung, Toilettenspülung mit Bewegungssensor, Membran-Spülventil, Zahnradspülung, berührungslose Spülung, berührungslose Spülung, Spülometer, automatisches Spülventil, Zurn-Spülventil, Zurn-Spülventil, berührungsloses Spülventil

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-ZER6000AV-TM
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Flush Valves
    • ProduktgruppeZER-TM Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-30
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)15.37
    • Breite (Inches)2.25
    • Tiefe (Inches)4.75
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011594
    • ETIM-NameElectronic toilet flusher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
    • Klassifizierung22 42 43
    • Format2014TitelFlushometers
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika