Gekapselter, bleifreier Ecolotrol™-Rückflussverhinderer für gemäßigte Klimazonen/Innenwandmontage in 152 mm (6 Zoll) durchmessenden Kernbohrungen in Betonwänden. Der Hydrant verfügt über einen integrierten Rückflussverhinderer mit Anti-Siphon-Technologie, Innenteile aus Bronze mit einer langlebigen Keramikscheiben-Kartusche (1/2-Drehung), einen kombinierten 19-mm-Lötanschluss (Innengewinde) und einen 19-mm-Außengewindeanschluss für Rohre sowie einen 19-mm-Außengewindeanschluss für Schläuche. Das Gehäuse aus Edelstahl 304 ist mit einem großen Flansch und einem abschließbaren Klappdeckel mit der Aufschrift „WATER“ ausgestattet. Ein Bedienungsschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.
Merkmale:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |