Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout
Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout
    Zurn

    Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout

    Google-Übersetzung,

    FUNKTIONEN UND VORTEILE

    * Entwickelt, um die Installations- und Nacharbeitszeit zu reduzieren

    * Abdeckung einstellbar nach dem letzten Gießen

    * Leichte Spitze


    Spezifikation
    • The Z1400-BZ "Level-Trol" adjustable floor cleanout is engineered to reduce installation and rework time with the cover being adjustable after final pour. Comes standard with gas and watertight ABS tapered thread plug and round scoriated cast iron light duty secured top comes in Polished Bronze (ZB), Nickel Bronze (ZN), and Stainless Steel (ZS) top options with additional leveling adjustment to the finished floor. This cleanout is compatible with No-Hub, and Neo-Loc connection types, and is supplied with a foam thread protector to keep threads clean prior to and during final concrete pour.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z1400-bz
    • ProduktfamilieCleanouts
    • ProduktgruppeCast Iron Body
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 05 76
    • Format2014TitelFacility Drainage Piping Cleanouts
    • OmniClassNummer23-11 21 21 17
    • OmniClassTitelCleanouts
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit