Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain
    Zurn

    Z1996-36 Mop Service Basin Building Drain

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    24 x 36 x 10 [914 x 610 x 254] Wischmopp-Servicebecken. Geformtes Becken aus hochdichtem Verbundwerkstoff mit einer integral geformten, selbstentleerenden Wischmoppablage, PVC-Ablaufkörper, Edelstahlsieb und 3 [76] abgedichtetem Auslassanschluss. Zertifizierungen: Erfüllt ANSI Z124.6, CSA-gelistet und IAPMO-gelistet unter Datei-Nr. 3561

    Einhaltung:

    Zugelassen in Massachusetts, CSA, UPC, IPC, NPCC

    Merkmale:

    • Wischbecken aus hochdichtem Verbundwerkstoff, geformt für gewerbliche Anwendungen
    • Kuppelsieb/Flusenkorb aus Edelstahl und PVC-Abfluss mit verstellbarer Dichtungsmutter und Dichtung
    • Integral geformte, selbstentleerende Moppablage
    • 24" x 36" x 10" [610mm x 954mm x 254mm]
    • Erfüllt ANSI Z124.6, ist CSA-gelistet und IAPMO-gelistet unter Datei Nr. 3561.

    Schlüsselwörter: Edelstahlsieb, kommerzielles Wischbecken, Wischbecken, PVC-Abfluss, kommerzielle Wischbecken, Zurn Z199, Edelstahl-Wischbecken, kommerzielles Wischbecken, Wischbeckenbecken, Zurn-Wischbecken, Wischbeckenschlauch, Wischbeckensieb, Wischbecken-Servicebecken, Edelstahl-Wischbecken, kommerzielle Wischbecken, Wischbeckengröße, geformte Waschbecken, Wischservice, Wischbeckenbecken, Zurn Z1996-36, Zurn Z1996 36, Wischbecken-Aufnahme, Wischbecken-Revit, Bodenwischbecken, Z199 Zurn, kommerzielles Bodenwischbecken, Wischbecken-Abfluss, Wischbecken mit versetztem Abfluss

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z1996-36
    • ProduktfamilieLight Commercial Drainage
    • ProduktgruppeMop Service Basin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-09-29
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)10
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)36
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
    • OmniClassNummer23-21 43 25 11
    • OmniClassTitelMop Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit