Sundara® Reef-Waschbeckensystem mit einem Waschbecken, hergestellt von Zurn Industries. Das Waschbecken muss in Standardhöhe montiert werden, um den Zugänglichkeitsstandards ANSI, UFAS, TAS und ADA zu entsprechen. Theke und integriertes Waschbecken bestehen aus Sundara®-Harz mit fester Oberfläche und Aluminiumtrihydrat sowie anderen Zusätzen, die den Standards CSAB45.5/Z124 und IGC 156 entsprechen. Die Abdeckung besteht aus satiniertem Edelstahl Typ 304, 18 Gauge, der für einfachen Zugang mit vandalensicheren Beschlägen konzipiert ist. Das Waschbecken wird komplett mit einem 0,5-GPM-Sprühbelüfterhahn (Modell im Sensor oder Handbuch angeben) und einem optionalen Flüssigseifenspender (Modell angeben), ½-Zoll-Vierteldrehungs-Versorgungsstopps, 3/8-Zoll-flexiblen Versorgungsleitungen, einem verchromten 1 ¼-Zoll-Endstück und einem verchromten 1 ¼-Zoll-P-Trap für den kompletten Systembetrieb geliefert.
Einhaltung:
Merkmale:
Schlüsselwörter: gewerbliche Toiletten, Handwaschsystem, Sundara-System, ausgewählte Wasserhähne, Seifenspender, Handwaschlösung, Waschtischsystem, Sundara® Reef, Toilette, integriertes Waschbecken, Theke, vandalensichere Hardware, Wasserhahn mit Sprühbelüfter, Flüssigseifenspender, ADA-konform, Wasserhahn mit Chromoberfläche, Montagehalterung, Sundara Reef Einzelwaschbecken, Sundara Reef Doppelwaschbecken, wandmontierte Toilette, Sundara Reef Dreifachwaschbecken
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |