Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5460 Surgeon Sink
Z5460 Surgeon Sink
    Zurn

    Z5460 Surgeon Sink

    Google-Übersetzung,

    28" x 22" Chirurgenspüle mit ZurnSHIELD™-GlasurZ5461-AM Einzelloch Z5468-AM 8" Wasserhahnmitte

    Merkmale:

    28” [711 mm] x 22” [559 mm]

    Niedrige Vorderfelge

    Schlüsselwörter: Chirurgenwaschbecken, Wasserhahn-Zentren, niedriger vorderer Rand, verdeckte Wandaufhängungen, Chirurgisches Waschbecken aus Edelstahl, Chirurgisches Waschbecken, Waschtischstation, einzelnes Chirurgenwaschbecken, Schwanenhalsauslauf, Spritzschutzteiler

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z5460
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Fixtures
    • ProduktgruppeSpecialty Fixtures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken