Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm
    Zurn

    ZER6003AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaphragm

    Google-Übersetzung,

    Die Sensor-Spülventile der Zurn Hydro•X® Power-Serie für Urinale sind für einen zuverlässigen, freihändigen Betrieb konzipiert, der die gesamte Lebensdauer einer öffentlichen Toilette überdauert. Dieses wasserbetriebene Sensor-Spülventil für Urinale erfordert keine Verkabelung oder Batteriewechsel, was geringere Installations- und Wartungskosten bedeutet. Das zahnradbetriebene Spülventil verfügt über eine verstopfungsresistente, dreifach gefilterte Membran. Es wird durch einen Sensor aktiviert, um durch die Beseitigung von Berührungspunkten eine hygienischere Umgebung zu schaffen. Kombinieren Sie es mit Hydro•X® Power-Wasserhähnen, um die Ziele für nachhaltige Toiletten zu erreichen.

    Einhaltung:

    ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 • ADA-konform • WaterSense (bei Verwendung mit entsprechenden Durchflussoptionen) • CEC-, CALGREEN-konform (bei Verwendung mit entsprechender Durchflussoption)

    Merkmale:

    • Die Hydro•X® Power-Technologie sorgt für nachhaltige Leistung durch die Bereitstellung erneuerbarer, unterbrechungsfreier Wasserkraft, die für die gesamte Lebensdauer einer öffentlichen Toilette ausgelegt ist.
    • Verwendet die EZ Gear-Technologie, eine zahnradgetriebene Keramikkartusche, die weniger anfällig für Schmutz und Ablagerungen ist und so die Wartung erleichtert; sie hält länger und ist leistungsfähiger als Magnetspulen
    • Branchenführende, dreifach gefilterte AquaVantage-Membran, Dichtungen und Verschlüsse bestehen aus chemikalienbeständigem thermoplastischem Elastomer, das 8-10 Mal länger hält als herkömmlicher Gummi und so die Wartungskosten senkt • Die automatische berührungslose Sensoraktivierung reduziert die Anzahl der Gästebesuche ohne Spülung und kann zur Verringerung der Keimübertragung beitragen
    • Ein echter mechanischer Überbrückungsknopf ermöglicht eine manuelle Spülung auf Abruf
    • Die robuste Konstruktion mit hochglanzpolierter Chromoberfläche sorgt für Langlebigkeit und Vandalismusschutz in einem modernen Design
    • Standardmäßige 24-Stunden-Leitungsspülung zur Minimierung von Stagnation und Wartung der Siphondichtungen zum Schutz vor Kanalgasen während Zeiten der Inaktivität
    • Für den Benutzer sichtbare LED-Anzeige
    • Das freiliegende Spülventil ist außerdem mit einem 3/4-Zoll-Steueranschlag mit internem Siphonschutz, einer vandalensicheren Anschlagkappe, einem Schweißlötsatz, einem gegossenen Wandflansch mit Stellschraube und einer Hochdruck-Vakuumunterbrecherbaugruppe für den 3/4-Zoll-Oberzulauf ausgestattet.

    Schlüsselwörter: Sensor-Spülventil, freihändige Bedienung, kein Magnet, Spülventil zur Montage oben, Urinal-Spülventil, Wasserkraft, Hydro•X Power, Keramikgetriebe, zahnradbetriebenes Spülventil, verstopfungsresistente Filtermembran, AquaVantage-Membran, berührungslos, mechanischer Überbrückungsknopf, Leitungsspülung, Spülometer

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-zer6003av-hyd
    • ProduktfamilieSensor Flush Valves - Urinal
    • ProduktgruppeGear Drive Hydropowered
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-10
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)17
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010210
    • ETIM-NameElectronic urinal flusher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal flushing valves
    • Klassifizierung22 42 43
    • Format2014TitelFlushometers
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit