Zurn Fulmer® Sensor-Wasserhähne sorgen für ein hygienischeres, nachhaltigeres und zuverlässigeres Toilettenerlebnis, indem sie zahnradgetriebene Keramikkartuschen ohne zu ersetzende Magnetspulen und erneuerbare Wasserkraft nutzen. Die standardmäßige hohe Effizienz, die niedrige Durchflussrate von 0,5 gpm und die einstellbare Timeout-Funktion helfen, Wasser zu sparen und so Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Passen Sie die Nutzungseinstellungen drahtlos an, indem Sie Zurn Elkays Bluetooth-App PlumbPro verwenden. Aktualisieren Sie auf die Smart-Device-Version für die Flottenverwaltung, einschließlich Echtzeitdaten. Zurn Lead Free-Produkte sind langlebige, hochwertige Messing-Wasserhähne und -Armaturen, die so konzipiert und hergestellt werden, dass sie Abschnitt 1417 des Safe Drinking Water Act (SDWA) entsprechen, der einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von nicht mehr als 0,25 % der benetzten Oberfläche vorschreibt.
Einhaltung:
• Entspricht A112.18.1 / CSA B125.1 • ADA-konform • UPC-konform mit bleifrei • CEC- und NYC 604.4-konform (bei Verwendung mit entsprechender Durchflussrate)
Merkmale:
Schlüsselwörter: Sensorhahn, berührungsloser Wasserhahn, sensoraktivierter Wasserhahn, Hydro•X Power®-Technologie, Wasserkraft, erneuerbare Wasserkraft, zahnradgetriebene Keramikkartusche, hocheffizienter Wasserhahn, niedrige Durchflussrate, anpassbare nutzbare Einstellungen, Ferneinstellungen, Zurn Elkay Bluetooth-App, kommerzieller Wasserhahn, automatischer Wasserhahn
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |