Publish your products
Adoquín de hormigón modelo Fianteira Bicapa

Adoquín de hormigón modelo Fianteira Bicapa

Adoquín prefabricado de hormigón en acabado bicapa, de medidas 9x12x8 /12x12x8 / 18x12x8 cm, apto para uso peatonal y tráfico de turismos. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta).


Specification
  • Adoquínprefabricado de hormigón en acabado bicapa, a elegir entre unaamplia gama de colores, de medidas 9x12x8 / 12x12x8 / 18x12x8  cm, apto para uso peatonal y tráficode turismos. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalíticoECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

    Característicastécnicas (según norma EN 1338:2006):

    ·        Resistencia a flexión:

                                                 - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                  - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

    ·        Resistencia aldeslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

    ·        Absorción de agua: Clase2 – Marcado B

    ·        Resistencia al desgastepor abrasión: Clase 4 – Marcado I

    ·        Reacción al fuego: ClaseA1

    Producto concertificación Marcado CE.

Technical specification
  • Unique ref.Adoquin_Fianteira_Bicapa
  • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
  • Product groupAdoquín
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-01-04
  • Edition number1
Related
  • Material mainConcrete
  • Material secondaryConcrete
  • Designed inSpain
  • Manufactured inSpain
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Pavers & Stones

Region availability

Europe
Portugal
Spain
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit