Publish your products
Adoquín de hormigón modelo Langosteira
Adoquín de hormigón modelo Langosteira
Adoquín de hormigón modelo Langosteira

    Adoquín de hormigón modelo Langosteira

    Adoquín prefabricado de hormigón en acabado bicapa, de medidas 30x15x10 cm, apto para uso peatonal y zonas de tráfico intenso. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

    Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta).

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 9,90

    - Uds/m2 = 22

    - Kgs/m2 = 217,80

    - Uds./palet = 147

    - Kgs/palet = 1460

    Specification
    • Adoquín prefabricado de hormigón en acabado bicapa a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 30x15x10 cm, apto para uso peatonal y zonas de tráfico intenso. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 1338:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                   - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Technical specification
    • Unique ref.Adoquin_Langosteira
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Product groupAdoquín
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2021-01-04
    • Edition number1
    • Height (mm)100
    • Width (mm)300
    • Depth (mm)150
    Related
    • Material mainConcrete
    • Material secondaryConcrete
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    • Weight Net (Kg)9.9
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Pavers & Stones

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit