Publish your products
Baldosa Granallada Lisa de 40x40x5
Baldosa Granallada Lisa de 40x40x5

    Baldosa Granallada Lisa de 40x40x5

    Baldosa prefabricada de hormigón tipo imitación granito con acabado superficial granallado liso, de medidas 40x40x5 cm, apta para uso peatonal.  Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

    Disponible en varios colores a elegir: Negro Basalto, Basalto-3, Basalto-4, Beige Toscana, Blanco, Cuero, Gris, Gris Basalto, Gris Marengo, Gris Santiago, Mostaza, Rojo (otros colores bajo consulta)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 18,00

    - Uds/m2 = 6,25

    - Kgs/m2 = 112,50

    - Uds./palet = 90

    - Kgs/palet = 1660

    Specification
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo imitación granito con acabado superficial granallado liso a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 40x40x5 cm, apta para uso peatonal.  Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado ST

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Clase 3

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Technical specification
    • Unique ref.Baldosa_Granallada_Lisa_40x40x5
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Product groupBaldosa hidráulica
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2021-01-04
    • Edition number1
    • Height (mm)50
    • Width (mm)400
    • Depth (mm)400
    Related
    • Material mainConcrete
    • Material secondaryConcrete
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    • Weight Net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Pavers & Stones

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit