Publish your products
Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x30x15
Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x30x15

    Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x30x15

    5.0 out of 5 stars5.0(8 reviews)

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo achaflanado de medidas 100x30x15-12 cm

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 97,00

    - Uds/ml = 1,00

    - Kgs/ml = 97,00

    - Uds./palet = 15

    - Kgs/palet = 1500

    Specification
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo achaflanado de medidas 100x30x15-12 cm

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Technical specification
    • Unique ref.Bordillo_Achaflanado_100x30x15
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Product groupBordillo
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2021-01-04
    • Edition number1
    • Height (mm)300
    • Width (mm)1000
    • Depth (mm)150
    Related
    • Material mainConcrete
    • Material secondaryConcrete
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    • Weight Net (Kg)97
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Pavers & Stones

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit