Publish your products
Losa de hormigón de 60x15x6
Losa de hormigón de 60x15x6
Losa de hormigón de 60x15x6

    Losa de hormigón de 60x15x6

    Losa prefabricada de hormigón en acabado bicapa, con bordes biselados, de medidas 60x15x6 cm, apta para uso peatonal. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

    Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta).

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 11,71

    - Uds/m2 = 11,11

    - Kgs/m2 = 130,10

    - Uds./palet = 143

    - Kgs/palet = 1670

    Specification
    • Losa prefabricada de hormigón en acabado bicapa a elegir entre una amplia gama de colores, con bordes biselados, de medidas 60x15x6 cm, apta para uso peatonal. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 1339:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 30 – Marcado 3

                                                    - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 2 - Marcado T

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 63

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Technical specification
    • Unique ref.Losa_hormigon_60x15x6
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Product groupLosa
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2021-01-04
    • Edition number1
    • Height (mm)60
    • Width (mm)600
    • Depth (mm)150
    Related
    • Material mainConcrete
    • Material secondaryConcrete
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    • Weight Net (Kg)11.71
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Pavers & Stones

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit